跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子采用聚丙烯软质胎面材料制造,直径为85毫米,胎面宽度为75毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达到1400公斤,动态载荷能力为700公斤(在3公里每小时的运行速度下)。轮体材料为未定义规格,适用于各种脚轮应用场景。其紧凑的尺寸设计与强大的承载能力相结合,为工业设备和移动装置提供可靠的支撑解决方案,确保在不同工作环境下的稳定运行性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
RK.ETP085x75-Ø47x15
EAN
4031582330809
核心属性
外壳类型
轮子
3 km/h的载重
700 kg
静态载重
1400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Novatech
导电
不锈
滚轮
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
未定义
胎面材料
聚丙烯,软
滚珠轴承直径
47 mm
滚珠轴承宽度
15 mm
胎面宽度
75 mm
直径
85 mm
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
顺畅滑动
聚丙烯滑动表面适用于软地板,特氟龙滑动表面适用于硬地板