跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体和聚氨酯、铸造的踏面设计。该轮子外径为85毫米,踏面宽度为80毫米,轮毂长度为80毫米,轴孔直径为20毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转。在静载荷条件下,该轮子的承载能力为1600千克;在动载荷条件下,可在时速6公里处承载640千克,或在时速4公里处承载800千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
ETP 085x80-Ø20 HL80
EAN
4031582330304
S4 Materialnummer
199839177
Core attributes
Gehäusetyp
轮子
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.28 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
42 岸 D
Material des Radkörpers
钢、铁
Material der Lauffläche
聚氨酯,铸造的
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
80 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能