跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备精密滚珠轴承,胎面材料为聚氨酯,铸造的工艺制成。轮子直径为82毫米,胎面宽度100毫米,轮毂长度100毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业设备的移动应用场合,能够满足重载工况下的可靠运行要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETP 082x100-Ø20 HL100
EAN
4031582329308
S4物料编号
199839854
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.14 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
100 mm
胎面宽度
100 mm
直径
82 mm
轮体宽度
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能