跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Basetech轮子是一款专为脚轮应用设计的聚乙烯轮子,外径为65毫米,踏面宽度为30毫米,轮毂长度为34.5毫米,轴孔直径为12毫米。该轮子采用与轮子体相同的材料制成踏面,配备滑动轴承以确保平稳运转。轮子的静载荷容量为240千克,动载荷容量为120千克(在4千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于滚笼和商店家具及展示架等场景,是工业和商业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
120 kg
静态载重
240 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.05 kg
产品名称
Basetech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
12 mm
中心长度
34.5 mm
胎面宽度
30 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低