CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Duratech plus轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用直径50毫米的规格,轮胎宽度为26毫米,采用带跻跟双法兰材料制造。轮毂长度为32毫米,轴孔直径为15毫米,确保与标准脚轮轴承系统的兼容性。轮子采用聚氨酯超重材料制成,配备精密滚珠轴承,提供卓越的耐久性和平稳运行性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为480千克。在动载荷条件下,轮子可在时速6公里的速度下承载200千克,或在时速4公里的速度下承载240千克,适应不同工作环境和负载需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准