Maxtech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为200毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯注塑材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为58毫米,轴孔直径为20毫米,配备滚柱轴承以确保平稳旋转。产品的静载荷容量达到1000千克,动载荷容量为500千克(在4千米/小时速度下)。该轮子采用聚酯胺材料作为轮体,广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子