CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Puretech轮子是一款专业脚手架轮,采用聚丙烯车体和精密滚珠轴承设计,轮径为150毫米,轮毂长度36.5毫米,轴孔直径8毫米。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度为Shore A 63,具有不留痕的特性。该轮子的静载荷容量为160千克,动载荷容量为80千克(工作速度3千米/小时)。广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能