跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Duratech轮子是一款专业级脚轮轮子,直径为125毫米,轮毂长度为45毫米,轴孔直径为8.3毫米。踏面宽度为40毫米,材料与轮子体相同,轮子体采用聚氨酯材料制造,配备精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保耐久性和可靠性。该轮子的静载荷容量为600千克,动载荷容量为300千克(速度为4千米/小时)。广泛应用于汽车原始设备制造、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚筒、商店家具和展示架以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
S4物料编号
199035959
核心属性
二氧化碳排放(范围3)
3.12
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.35 kg
产品名称
Duratech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8.3 mm
中心长度
45 mm
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低