Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用铜制轮毂,轮毂长度为49毫米,轮子总直径为100毫米,踏面宽度为40毫米。踏面材料采用弹性轮胎,黑色,硫化处理,确保优异的耐磨性和抓地力。轮子配备精密滚珠轴承,轴孔直径为8毫米,保证平稳高效的旋转性能。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为400千克;在动载荷条件下,当速度为4千米每小时时,最大承载能力为200千克。该产品设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能