跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Duratech heat脚轮轮子是一款专业级的塑料热固性耐热轮子,设计用于要求苛刻的工业应用环境。该轮子外径为100毫米,轮毂长度为45.5毫米,轮胎宽度为35毫米,与轮子体材料相同。轮子采用干轴承衬套设计,轴孔直径为8毫米,确保安装兼容性和可靠性。在静态工况下,该轮子的最大承载能力为250千克,动态承载能力为125千克(在4千米每小时的速度下)。塑料热固性耐热材料的应用使得该轮子具有优异的耐热性能和耐久性,适合在高温或恶劣工作条件下长期使用,是现代工业脚轮系统中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
S4物料编号
199035370
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
125 kg
静态载重
250 kg
最高温度范围
280 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
0.3 kg
产品名称
Duratech heat
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (D)
90 海岸 D
轮体材料
塑料热固性,耐热
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
8 mm
中心长度
45.5 mm
胎面宽度
35 mm
直径
100 mm
轮体宽度
35 mm
轴承
干轴承衬套
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持续耐热
由耐高温材料制成的轮子可用于极端环境