跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height是一款带轮刹的旋转脚轮,采用低矮型结构设计,适用于对安装高度有严格要求的移动设备和医疗器械。该产品的固定方式为螺栓孔安装,通过螺栓孔与设备底座牢固连接,便于现场快速安装与拆卸。壳体内配置精密滚珠轴承作为旋转轴承,可确保转向灵活、顺滑且运行平稳;壳体材料为聚酰胺,兼具较高的结构强度、良好的耐磨性能和较轻的自重。车轮直径为75毫米,轮体材料为聚酰胺,胎面采用聚氨酯注塑成型,可提供良好的弹性缓冲、静音滚动和地面附着力,同时减少对地面的损伤。车轮内部同样配置精密滚珠轴承,以降低滚动阻力并延长使用寿命。产品整体高度为78毫米,结构紧凑,可在有限的设备底部空间内安装使用,并保证设备的离地间隙与操作高度符合设计要求。在载荷性能方面,该脚轮的静态额定承载能力为180千克,即在静止状态下单个脚轮可承受的最大载荷为180千克;在动态工况下,其额定承载能力为90千克,测试速度为3千米每小时,超出该条件时应重新评估选型。在设计选型时,应结合设备的总重量、脚轮数量及实际运行环境进行综合考量,以确保整体承载安全与运行可靠性。本产品适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光、带轮计算机、透析车、家具、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等医疗与护理设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
EAN
4031582370782
S4物料编号
990771415
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
58 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
78 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.23 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
30 mm
转向干涉
156 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
78 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002

Linea low height万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳可靠的转向性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,提供优异的耐久性和化学抗性。脚轮轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的轮胎,配备精密滚珠轴承,能够在各种工作环境中提供出色的滚动性能和承载能力。产品整体高度为78毫米,设计紧凑,适合空间受限的应用场景。该脚轮的静载荷容量达到180千克,动载荷容量为90千克(工作速度3千米/小时),确保在医疗设备、麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、家具、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备和呼吸机等多种应用中的安全可靠运行。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg