Stylea带轮脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的旋转脚轮产品。该脚轮采用六角颈螺纹阀杆上衣式安装接头,确保与家具底座的稳固连接。脚轮的阀杆采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性。脚轮的旋转机构配备了阀杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,同时采用了先进的旋转轴承设计,确保长期使用中的可靠性和流畅性。脚轮的轮体直径为75毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,而轮体本体则采用聚氨酯材料制造,提供了轻量化和高强度的完美结合。轮体内部配备了带轴套管的滑动轴承,确保轮体的平稳旋转和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为83毫米,紧凑的设计使其能够适应各种家具的安装需求。该产品经过精心设计和工程优化,能够满足现代家具对脚轮产品在承载能力、耐久性和使用体验方面的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便