跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保优异的抓地力和静音效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,保证长期使用的耐久性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为89毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
89 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.16 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
174 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
87 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Stylea
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011

Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制成的阀杆旋转设计,提供灵活的360度转向能力,使家具移动更加便捷。脚轮的轮体直径为75毫米,采用热塑性橡胶踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,而轮体内部采用聚氨酯材料制造的轮毂,配备带轴套管的滑动轴承,确保轮体运转平稳、低噪音。整个脚轮的总体高度为89毫米,设计紧凑,适合各类家具的安装需求。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时的速度下),能够满足中等负荷家具的移动需求。脚轮的转向机构采用聚氨酯材料制成的阀杆旋转轴承,提供可靠的转向性能和长期的使用寿命。

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg