CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保与各类家具和设备的可靠连接。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐久性和稳定性。轮体采用75毫米直径的聚氨酯材料制成,表面经过注塑处理,配备带轴套管的滑动轴承,确保平稳灵活的转动性能。脚轮的总体高度为88毫米,设计紧凑合理。脚座内部配置阑杆旋转轴承,提供360度无限旋转功能,增强了产品的灵活性和操控性。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,工作速度可达3千米每小时,满足各种应用场景的需求。Lumina带轮脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等多个领域,是现代家具和办公设备的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
坚固的外壳
由压铸锌或合成材料制成的盖子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便