跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Stylea带轮脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的带轮脚轮产品。该脚轮采用B10接头盲孔接头类型,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的脚轮座采用聚氨酯材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性,同时配备阀杆旋转轴承,实现360度平滑旋转功能,为家具的移动和定位提供便利。脚轮的轮子直径为65毫米,轮子体采用聚氨酯材料制造,轮子踏面材料与轮子体相同,确保整体的一致性和耐磨性能。轮子内部配备带轴套管的滑动轴承,保证了轮子的灵活转动和长期的使用寿命。脚轮的总体高度为68毫米,设计紧凑,适合各类家具的安装需求。该脚轮的静态承载能力为100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时的速度下),充分满足家具的日常使用需求,提供可靠的承重保障和稳定的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
46 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.1 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
134 mm
旋转半径
67 mm
轮子
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
13.9 mm
直径
65 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
跳过产品库

相关产品

带轮刹的旋转脚轮 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea带轮脚轮是一款专业级旋转脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保安装稳固可靠。脚轮的脚轮座采用聚氨酯材料制造,配备阀杆旋转轴承,提供平稳灵活的360度旋转性能。轮子直径为65毫米,采用聚氨酯轮体材料,轮胎与轮子体采用相同材质,确保整体耐磨性和使用寿命。轮子内部配置带轴套管的滑动轴承,保证运转的顺畅性和可靠性。产品总体高度为68毫米,紧凑的结构设计适合多种应用场景。该脚轮的静载荷容量为100千克,动载荷容量为50千克(在3千米每小时速度下),满足中等负荷应用需求。Stylea带轮脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等领域,为各类家具和设备提供稳定、灵活的移动解决方案。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
变体
万向脚轮 65 mm
万向脚轮 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮径为65毫米,配备带轴套管的滑动轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重性能方面,动载荷为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达100公斤,满足中等负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg