CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea是一款带轮刹的旋转脚轮,适用于床头柜、家具、多媒体家具及办公家具等场景。该产品的连接件采用B10接头盲孔,便于与家具主体可靠连接与安装,确保装配牢固、拆卸方便。壳体部分采用聚酯胺材质制成,并配备阔杆旋转结构,使脚轮能够灵活转动,满足家具在不同方向上的移动需求。车轮直径为55毫米,采用带轴套的滑动轴承,以降低转动阻力并提高运行的平稳性与耐用性。轮面材料为聚氨酯,轮体采用聚酯胺,兼顾耐磨性、静音性与承载稳定性,适合在多种地面上使用。该产品的整体高度为57毫米,安装空间紧凑,便于在有限的家具底部空间中布置。在负载性能方面,静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态测试速度为3千米每小时,可满足常规家具的日常移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便