跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动性能。轮子轮体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电材质,提供良好的地面接触性能,轴承系统为滑动轴承设计。轮子直径为50mm,脚轮总高度为69mm,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为50kg(在3km/h速度下),静态承载能力达到100kg,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,其导电特性和不锈钢材质确保了在特殊环境下的可靠性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7475YGO050P30-12,3
EAN
4031582351200
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
69 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12.3 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
140 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
70 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
20 mm
直径
50 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成