跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Forma带轮刹的旋转脚轮采用带六角插座的卡箍铰杆连接方式,确保安装的便捷性和可靠性。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证了平稳顺畅的360度旋转性能。车轮轮体采用聚酯胺材料,轮面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,既能有效保护地面不受损伤,又提供良好的减震和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承系统,确保车轮转动的持久顺滑。该脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。在3公里每小时的运行速度下,动态承载能力可达135公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求,适合工业、医疗和商业环境中的各类推车和移动设备使用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6945UFP150B33-18,7 grey
EAN
4031582476521
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
3 km/h的载重
135 kg
总高
164 mm
温度范围(最大)
120 °C
温度范围(最低)
-18 °C
产品名称
Forma
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带六角插座的卡簧阀杆
螺栓直径
19 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
精密滚珠轴承
偏移量
57 mm
旋转半径
137 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
60 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
18 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成