跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stora带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体为法兰轮设计,胎面材料采用聚氨酯注塑工艺制造,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保运转顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为153毫米,结构紧凑。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达200公斤,承载性能卓越。该脚轮特别适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2875ZAP125P30-13 R
EAN
4031582324365
S4物料编号
990029559
Core attributes
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
70 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
153 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.89 kg
产品名称
Stora
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
特殊功能
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
法兰轮
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
独特造型
带集成制动蹄的外壳
在通道上安全运行
站立功能或法兰轮,确保在自动步道上的稳定站立
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面