CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮轮体采用铝制材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色,硫化处理,轮径为300毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为355毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载能力在4公里/小时速度下为600公斤,在6公里/小时速度下为480公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能