CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和优异的耐磨性能,轮子配置精密滚珠轴承系统。脚轮直径为200毫米,整体高度为250毫米。载重能力方面,动态载重在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静态载重能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能