跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,重型结构设计,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮轮体采用铝材制造,轮面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证顺畅滚动。脚轮直径为160毫米,总高度为210毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,邮政物流系统,生产和平台手推车,运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3642IFP160P63 f.d-lock
EAN
4031582364774
S4物料编号
990837531
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
94 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
6 公里/小时的载重
280 kg
静态载重
700 kg
总高
210 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.44 kg
产品名称
Delta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
94 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
68 岸 A
轮体材料
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Delta万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和精密滚珠轴承转向系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,配置精密滚珠轴承,轮径为160毫米。产品总高度为210毫米,静态承载能力达700千克。动态承载性能方面,在4千米/小时运行速度下可承载350千克,在6千米/小时运行速度下可承载280千克。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Delta
3641IFP160P63

Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。车轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤,同时提供优异的减震性能。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮配置铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为160毫米,整体高度为210毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤,静载荷承载能力高达700公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Delta万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和精密滚珠轴承转向系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,配置精密滚珠轴承,轮径为160毫米。产品总高度为210毫米,静态承载能力达700千克。动态承载性能方面,在4千米/小时运行速度下可承载350千克,在6千米/小时运行速度下可承载280千克。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备等专业领域,为工业应用提供可靠的移动解决方案。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Delta
3641IFP160P63

Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。车轮轮体采用铝制材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤,同时提供优异的减震性能。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载280公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Delta
3648IFP160P63

Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮配置铝制轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为160毫米,整体高度为210毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤,静载荷承载能力高达700公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg