CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta twin带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由铝材制成,胎面采用聚氨酯铸造材料,具备优异的耐磨性和减震效果,车轮轴承同样采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为178毫米,结构紧凑合理。该脚轮静载荷能力达1500公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为750公斤,在6公里/小时速度下为600公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等工业领域,为重型移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能