跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮具有优异的承载能力,动态载荷为150公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达300公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UOH080P30-13
EAN
4031582305982
S4物料编号
990061116
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
108 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
242 mm
偏移量
44.5 mm
旋转半径
121 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
34 mm
直径
80 mm
轮体宽度
34 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

轮子 80 mm
Basetech
POR080x34-Ø12 RAL9011

Basetech轮子采用聚丙烯材质制造,配备滚柱轴承,直径为80毫米,胎面宽度34毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达250千克,适用于滚笼、商店家具和展示架等应用场景,为各种脚轮应用提供可靠的承载性能和耐用性。

轻型
80 mm
轻型
80 mm
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 80 mm
万向脚轮 80 mm
Alpha
3470UOH080P30-13

Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮毂配置滑动轴承以保证平稳运行。轮径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达300公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

中型
80 mm
108 mm
中型
80 mm
108 mm