CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该产品的固定方式采用方形板安装,便于与设备底部快速连接并保证安装牢固。外壳采用中号不锈钢制造,结构由两个钢珠滚道组成的滑动轴承支撑,确保转向灵活、运行平稳,同时具备良好的耐腐蚀性能,适合潮湿及频繁清洗的工作环境。车轮直径为75毫米,胎面材料为热塑性橡胶,能够在多种地面上提供良好的减震与静音效果,并减少对地面的磨损;车轮本体采用聚丙烯材料,兼顾轻量化与结构强度。产品总高度为100毫米,安装时应预留相应的空间以保证设备离地间隙满足使用要求。在负载性能方面,该脚轮的静态承载能力为150千克,在静止状态下可稳定支撑相应重量;动态承载能力为75千克,额定运行速度为3千米每小时,超出该条件时应降低负荷或速度以确保使用安全。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成