CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐用性,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
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
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕