CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕,同时提供良好的抓地力和静音运行效果。车轮采用滑动轴承设计,直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
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
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕