跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保可靠的固定和操作。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供出色的转向性能和耐久性。车轮主体采用聚丙烯材质,胎面为热塑性橡胶,具备精密滚珠轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为75公斤(速度3公里/小时),静态载荷能力达150公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2477PJP075B10-11X31
EAN
4031582403787
S4 Materialnummer
990028976
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.34 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
带抓环的阀杆,带衣领
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
31 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,中号
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
43 mm
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
插座
R40-18x18 / 11

插座是一款专为脚轮设计的附件,采用合成插座方形配件结构,总高度为36毫米,重量仅为0.01千克。该产品具备优异的承载性能,静态载荷能力达80千克,动态载荷能力为40千克(在3千米每小时的运行速度下)。插座配备直径18毫米的螺栓连接系统,确保与脚轮的可靠固定。其紧凑的设计和轻量化特性使其适用于各种工业和商业应用场景,为脚轮系统提供稳定可靠的连接解决方案,满足不同负载要求下的使用需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-14/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径14毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。产品自重为0千克,设计轻巧紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业和商业应用中的多种需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-15/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径15毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件重量为0千克,设计紧凑轻便,适用于各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业应用中的多种承重需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-16/11

插座是脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。插座的静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下工作。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适合各类脚轮系统的安装和使用,能够满足工业和商业应用中的多种需求。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-17/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,对应速度为3千米每小时。安装螺栓直径为17毫米,确保与脚轮的稳固连接。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-19/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为19毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。在静态条件下,最大承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,对应的运行速度为3千米每小时。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和支撑功能,适用于各类工业和商业应用场景。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-22/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径22毫米的螺栓,确保安装牢固可靠。插座的静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,适用于3千米每小时的运动速度。产品重量仅为0.01千克,具有轻量化特点,便于安装和维护。该附件广泛应用于各类脚轮系统中,为工业设备和移动家具提供稳定的支撑和连接功能。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-23/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为23毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件设计紧凑,性能可靠,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-16/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径16毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静载荷条件下,最大承载能力达到80千克,动载荷条件下在3千克/小时速度下的承载能力为40千克。产品重量为0千克,具有轻量化特点,适合各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-17/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为17毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和固定,为用户提供可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-21/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为21毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。在静态条件下,最大承载能力达到80千克;在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,动态承载能力为40千克。这款插座专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和稳定的性能支持。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-22/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,螺栓直径为22毫米。该产品整体高度为36毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的轻量化特性。在静态条件下,插座的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该附件专为脚轮系统设计,提供可靠的连接和支撑功能,适用于各类工业和商业应用场景。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-23/11

插座是一种脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能,其中静载荷容量达80千克,动载荷容量为40千克(速度3千米/小时)。插座配备直径23毫米的螺栓,确保与脚轮的牢固连接和稳定安装。该附件设计紧凑高效,适用于各类脚轮系统的安装和使用。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R40-26/11

插座是一款脚轮附件,采用合成插座方形设计,整体高度为36毫米。该产品的螺栓直径为26毫米,重量仅为0.01千克,具有出色的承载性能。静态承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,在3千米每小时的速度下可正常工作。该插座设计紧凑,适用于各类脚轮系统的安装和固定,为用户提供可靠的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
附件
插座
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

插座是一款脚轮附件,采用合成插座圆形设计,整体高度为36毫米。该产品配备直径18毫米的螺栓,确保安装稳固可靠。在静态工况下,插座的承载能力达到80千克,动态工况下在3千米每小时的速度条件下可承载40千克。该附件重量为0千克,具有轻量化特点,适用于各类脚轮系统的安装和使用,为工业应用提供了高效的连接解决方案。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila
2470PJP075B10-11X31

Agila万向脚轮采用带抓环的螺杆,带衣领连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音效果,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达150公斤,能够满足重载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg