CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承确保长期可靠运行。脚轮直径为200毫米,总高度为235毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力达200公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达400公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能