跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha smart带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板材质构成,提供坚固的结构强度,轮面采用实心橡胶黑色材料,具有良好的减震性能和地面保护特性,内置滚柱轴承确保车轮转动的顺畅性和低阻力运行。脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种工业设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时速度下为205公斤,在4公里每小时速度下同样为205公斤,静态承载能力高达410公斤,能够满足重型设备的承重要求,适用于工厂、仓库等工业环境中的重载移动应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
S4物料编号
990035056
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
205 kg
4 公里/小时的载重
205 kg
静态载重
410 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.2 kg
产品名称
Alpha smart
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
修身
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
329 mm
偏移量
52.5 mm
旋转半径
164.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
30 mm
直径
200 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳旋转。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶黑色材质,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该产品具有优异的承载能力,静态载荷可达410千克,动态载荷在3千米每小时速度下为205千克,在4千米每小时速度下同样为205千克。这款万向脚轮结合了坚固的钢制结构和高品质橡胶胎面,适用于需要高承载能力和可靠性的工业应用场合,能够在不同运行速度下保持稳定的载重性能。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Alpha smart万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳旋转。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶黑色材质,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该产品具有优异的承载能力,静态载荷可达410千克,动态载荷在3千米每小时速度下为205千克,在4千米每小时速度下同样为205千克。这款万向脚轮结合了坚固的钢制结构和高品质橡胶胎面,适用于需要高承载能力和可靠性的工业应用场合,能够在不同运行速度下保持稳定的载重性能。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg