跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢,重型设计,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和卓越的耐久性。车轮轮体采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性,轮面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果。车轮内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止灰尘和污染物侵入,保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力在4公里每小时速度下为300公斤,在6公里每小时速度下为240公斤,静态承载能力高达600公斤,满足重载应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8677UFX160P63
EAN
4031582313819
S4物料编号
990829497
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.21 kg
产品名称
Zeta stainless
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
74 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
74 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
宽 ,加强的
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
161 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Zeta stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向机构使用两个钢珠滚道确保平稳转动。脚轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,提供优异的地面保护性能和耐磨性。轮子配置精密滚珠轴承,密封设计有效防止污染物侵入,确保长期稳定运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静态载荷能力高达600公斤,能够满足重载应用需求。该产品结合了不锈钢的耐腐蚀特性和聚酯胺轮体的优良机械性能,为工业设备提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和持久耐用性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤,同时提供优异的减震性能和静音运行效果。轮子内部装配精密滚珠轴承,密封设计有效防止灰尘和污染物侵入,确保长期平稳运转。该脚轮轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业设备安装需求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,能够满足重型设备的移动和固定支撑要求,广泛适用于工业生产线、仓储物流和重型机械设备等应用场景。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Zeta stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,具有两个钢珠滚道的旋转轴承结构,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮采用聚氨酯轮体,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品轮径为160mm,总高度为200mm,结构紧凑适用于各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达300kg,在6km/h速度下可达240kg,静态承载能力高达600kg,能够满足重载设备的移动需求,是工业设备、医疗器械和专业运输工具的理想选择。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Zeta stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,转向机构使用两个钢珠滚道确保平稳转动。脚轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,提供优异的地面保护性能和耐磨性。轮子配置精密滚珠轴承,密封设计有效防止污染物侵入,确保长期稳定运行。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静态载荷能力高达600公斤,能够满足重载应用需求。该产品结合了不锈钢的耐腐蚀特性和聚酯胺轮体的优良机械性能,为工业设备提供可靠的移动解决方案。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和持久耐用性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤,同时提供优异的减震性能和静音运行效果。轮子内部装配精密滚珠轴承,密封设计有效防止灰尘和污染物侵入,确保长期平稳运转。该脚轮轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业设备安装需求。动态承载能力在4公里每小时速度下可达300公斤,在6公里每小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤,能够满足重型设备的移动和固定支撑要求,广泛适用于工业生产线、仓储物流和重型机械设备等应用场景。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Zeta stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,具有两个钢珠滚道的旋转轴承结构,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮采用聚氨酯轮体,配备弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,提供优异的地面保护和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品轮径为160mm,总高度为200mm,结构紧凑适用于各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达300kg,在6km/h速度下可达240kg,静态承载能力高达600kg,能够满足重载设备的移动需求,是工业设备、医疗器械和专业运输工具的理想选择。

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg