跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置滚柱轴承保证顺畅运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力高达270公斤,能够承受重型设备的载重需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
S4物料编号
990028780
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
135 kg
静态载重
270 kg
总高
200 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.58 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
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
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保结构强度和耐久性。该脚轮配备直径160毫米的车轮,轮胎采用实心橡胶材料制成,具有黑色外观和导电性能,能够满足静电敏感环境的需求。车轮采用滚珠轴承设计,提供平稳的旋转性能和可靠的承载能力。整个产品的总体高度为200毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静态承载能力达到270千克,动态承载能力为135千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg