跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保长期可靠运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477UAP150P50
EAN
4031582302325
S4物料编号
990030250
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.13 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Agila
2478UAP150P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构强度和耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯注塑工艺,提供优异的耐磨性和滚动性能,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运转。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,紧凑的设计适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为100公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷可达200公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求。产品结构坚固,性能稳定,适用于工厂、仓库等工业场所的设备移动应用。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Agila
2470UAP150P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。脚轮总高度为185毫米,适合各种设备安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2471UAP150P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用高强度聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,确保长期使用的顺畅滚动。脚轮直径为150毫米,总高度为185毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg