CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless是一款带全锁的旋转脚轮,适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等场景。该产品的连接件采用矩形板结构,便于将脚轮牢固安装于设备底座或车体框架上,并可根据安装需求灵活布置。脚轮壳体采用不锈钢材质,型号为中号,具有良好的耐腐蚀性和结构强度,适合潮湿、频繁清洗的使用环境。壳体内部配置两个钢珠滚道,用于支撑旋转运动,使脚轮在转向过程中保持平稳、顺畅且阻力较小。车轮直径为125mm,轮面采用热塑性橡胶制造,具有良好的弹性与耐磨性,能够有效降低行驶噪音并减少对地面的损伤;轮体采用聚丙烯材料,兼具轻量化与较高的机械强度。该脚轮的总高度为160mm,安装时需预留足够的空间以确保转向和行驶不受干扰。在负载性能方面,静态承载能力为200kg,即在静止状态下可承受最高200千克的载荷;在动态工况下,当行驶速度为3km/h时,额定承载能力为100kg。使用时应避免超载运行,以保证产品的使用寿命和运行安全。
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成