跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和卫生要求严格的工作环境需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7477PJH125P30-11
EAN
4031582349900
S4物料编号
990037752
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
160 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.83 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila stainless
7470PJH125P30-11

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和卫生要求严格的工作环境需求。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Agila stainless
7470PJH125P30-11

Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用不锈钢,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和卫生要求严格的工作环境需求。

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg