CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚氨酯材料制成,配有弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置滚柱轴承确保顺畅运转。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达250公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达500公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能