CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体材质为聚酯胺,导电性能良好,胎面采用聚氨酯,注塑成型,同样具备导电特性,内置精密滚珠轴承保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业对移动设备的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能