CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha stainless是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要频繁移动、定位并可靠锁定的设备和运输系统设计,能够满足多种工业与民用场景的使用需求。该产品采用螺栓孔固定方式,脚轮通过螺栓孔与设备底座或结构件牢固连接,安装过程简便,便于快速装配、拆卸与维护更换。脚轮壳体采用不锈钢材质,属于重型结构设计,具备良好的耐腐蚀性能与结构强度,适用于对卫生和防护有较高要求的环境。壳体的旋转支承部分配有两个钢珠滚道,两组钢珠滚道协同承载并支撑转向部件,使脚轮能够灵活、平稳地进行回转,减少转向阻力,从而提高操作效率。脚轮轮子直径为100毫米,轮轴采用精密滚珠轴承,并且轴承为密封结构,可有效阻隔灰尘、杂质及水分侵入,有助于保持润滑状态并延长使用寿命。轮面采用弹性轮胎,为无痕、硫化处理型,行走时噪音较低,地面附着力良好,且不会在地板表面留下划痕,适合洁净室等对地面保护要求较高的场所。轮体材料为聚酰胺,具有较高的机械强度与刚性,能够与轮胎及轴承形成稳定的整体结构,确保长期使用中的运行可靠性。产品总高度为128毫米,结构紧凑,便于在有限空间内安装,并且不影响设备的整体布局与底盘间隙设计。该脚轮的静态承载能力为300千克,指在静止状态下可承受的最大额定负荷,满足大多数重型设备的支撑需求。动态承载能力为150千克,额定测试速度为4千米每小时,即在该速度下运行时可安全承受150千克负荷。在选型时应确保实际负荷与运行速度均不超过上述额定参数,并结合具体应用场景进行校核,以保证设备安全、稳定运行。Alpha stainless适用于以下领域:餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统、洁净室技术、消防技术、防火保护、机械制造以及运输设备。
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
保护密封
带密封轴承的轮子,防护溅水和灰尘
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成