跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。轮子主体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,有效防止静电积累,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质制造,保证长期使用的可靠性和顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种空间限制环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的商业环境,其不锈钢结构和导电特性确保符合食品安全和防静电标准。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7477XSC100P51
EAN
4031582350289
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.86 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
50 mm
上板孔宽度(最大)
75 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila stainless
7470XSC100P51

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐腐蚀性能。轮子轮体由聚酯胺,导电材料制成,轮面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的耐磨性和导电特性。轮子配置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证长期使用的可靠性。轮径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑。动载荷能力为100千克(在3千米/小时速度下),静载荷能力达200千克,满足各种工业应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,在需要导电性能和卫生要求的环境中表现卓越。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila stainless
7470XSC100P51

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐腐蚀性能。轮子轮体由聚酯胺,导电材料制成,轮面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的耐磨性和导电特性。轮子配置精密滚珠轴承,不锈钢材质,保证长期使用的可靠性。轮径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑。动载荷能力为100千克(在3千米/小时速度下),静载荷能力达200千克,满足各种工业应用需求。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,在需要导电性能和卫生要求的环境中表现卓越。

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg