跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮本体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力达到160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达320公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3477UFJ100P62
EAN
4031582327564
S4 Materialnummer
990001421
Core attributes
Gehäusetyp
带全锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.01 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
弹性轮胎,无痕,硫化
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子采用聚氨酯材料制造轮体,配备弹性轮胎,轮胎宽度为34毫米,材质为黑色硬化弹性橡胶,确保优异的耐磨性和抓地力。轮子外径为100毫米,轮毂长度为44.4毫米,轴孔直径为12毫米,采用滚柱轴承设计以实现平稳旋转。在承载能力方面,该轮子的静态承载能力为320千克,动态承载能力为160千克(在4千米每小时的速度下)。这款轮子适用于各类工业脚轮应用,能够满足中等至重型负载的运输需求。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤。轮子内部装配滚柱轴承系统,提供平稳的滚动性能和较长的使用寿命。轮径规格为100毫米,整体高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场合。该脚轮动态承载能力为160千克(测试速度4千米每小时),静态承载能力达320千克,能够满足中重型设备和货物的运输需求,广泛适用于工厂车间、仓储物流、医疗设备等多种工业和商业应用环境。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
万向脚轮 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Alpha万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定安装。脚轮的转向机构采用钢板重型材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力。脚轮的主体采用聚氨酯材料制成,轮胎采用弹性无缝硫化橡胶材料,直径为100毫米,配备滚珠轴承以确保长期可靠运行和低摩擦力特性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静载荷容量达到320千克,动载荷容量为160千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业移动解决方案的理想选择。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg