跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Scout旋转脚轮,带弹簧式方向锁和轮闸,采用矩形板安装方式,为专业清洁车应用而设计。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳可靠的转向性能。车轮轮体由聚氨酯材料制成,胎面采用弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动特性。车轮轴承系统采用不锈钢精密滚珠轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为242毫米,结构紧凑且适用性强。该脚轮的动态承载能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下同样为150公斤,能够满足各种工业和商业环境中的重载移动需求,特别适合专业清洁设备的频繁使用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
814WUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429947
Core attributes
外壳类型
旋转脚轮,带弹簧式方向锁和轮刹
总宽度
72 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
总高
242 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.14 kg
产品名称
Scout
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
10.5 mm
上板孔长度(最大)
110 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
130 mm
上板宽
74 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
324 mm
偏移量
50 mm
旋转半径
162 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
64 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮  200 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 200 mm
Scout
814SUFC200P60 180° smart

Scout带弹簧式方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业清洁车应用而设计。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳可靠的转向性能。车轮轮体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。车轮内部装配不锈钢精密滚珠轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅运转。该脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为242毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。在3公里每小时运行速度下,动态承载能力达到150公斤,在4公里每小时运行速度下同样可承载150公斤负荷,满足重载移动设备的使用需求,特别适合专业清洁车等商用设备的配套使用。

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带弹簧式方向锁的旋转脚轮  200 mm
带弹簧式方向锁的旋转脚轮 200 mm
Scout
814SUFC200P60 180° smart

Scout带弹簧式方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业清洁车应用而设计。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳可靠的转向性能。车轮轮体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。车轮内部装配不锈钢精密滚珠轴承,保证长期使用的耐久性和顺畅运转。该脚轮车轮直径为200毫米,整体高度为242毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。在3公里每小时运行速度下,动态承载能力达到150公斤,在4公里每小时运行速度下同样可承载150公斤负荷,满足重载移动设备的使用需求,特别适合专业清洁车等商用设备的配套使用。

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg