跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为实心橡胶,黑色,装配精密滚珠轴承确保平稳运转。轮子直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载960公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静态载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9681FVP300P64
EAN
4031582315516
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
4 公里/小时的载重
960 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
1920 kg
总高
355 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
23.03 kg
产品名称
Kappa
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
140 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板长
175 mm
上板宽
140 mm
外壳
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
262 mm
偏移量
70 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
70 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
实心橡胶,黑色
胎面宽度
85 mm
直径
300 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
固定安装板
安装板通过螺栓和螺母固定
坚固的结构
实心钢板,最大承载能力
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
持久表面
高质量镀锌,确保在恶劣环境下的长寿命
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化双滚道
两个经淬火的双滚道保证卓越的稳定性
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
跳过产品库

配件

轮子 300 mm
Puretech
FVP 300x85-Ø30 HL90

Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为300毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径30毫米,轮毂长度90毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载性能为:4公里每小时速度下承载960公斤,6公里每小时速度下承载800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能支持。

重型
300 mm
重型
300 mm