跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta stainless带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮本体采用聚氨酯重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷可达1600公斤,动态负荷在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,满足重型设备和工业车辆的严苛使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8671TOO160P63
EAN
4031582313581
S4物料编号
990830135
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.12 kg
产品名称
Zeta stainless
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
74 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
74 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
不锈钢
支架形状
宽 ,加强的
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺,重
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,确保整体一致性和优异的耐磨性能,轮子直径为160毫米,配置滑动轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。在载重性能方面,该脚轮静态承载能力达到1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足重载应用的严苛要求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保在高负载条件下的平稳旋转和出色的耐久性。车轮本体采用聚氨酯重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。该脚轮的轮径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计便于在各种设备上安装使用。在动态负载方面,以4公里每小时速度运行时可承载800公斤,以6公里每小时速度运行时可承载640公斤,静态负载能力高达1600公斤,能够满足重型设备和工业车辆的严苛使用要求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和持久耐用性。脚轮装配聚酯胺重型轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为160毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运行。整体高度为200毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,静态载荷能力高达1600公斤,能够满足重载工业设备的移动和定位需求。该脚轮适用于需要高承载能力、耐腐蚀性和长期可靠性的工业环境,为各类重型设备提供稳定的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,确保整体一致性和优异的耐磨性能,轮子直径为160毫米,配置滑动轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。在载重性能方面,该脚轮静态承载能力达到1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重800公斤,在6公里每小时速度下可承重640公斤,满足重载应用的严苛要求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta stainless
8677TOO160P63

Zeta stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用不锈钢重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保在高负载条件下的平稳旋转和出色的耐久性。车轮本体采用聚氨酯重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。该脚轮的轮径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计便于在各种设备上安装使用。在动态负载方面,以4公里每小时速度运行时可承载800公斤,以6公里每小时速度运行时可承载640公斤,静态负载能力高达1600公斤,能够满足重型设备和工业车辆的严苛使用要求。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和持久耐用性。脚轮装配聚酯胺重型轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为160毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运行。整体高度为200毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载800公斤,在6公里每小时速度下可承载640公斤,静态载荷能力高达1600公斤,能够满足重载工业设备的移动和定位需求。该脚轮适用于需要高承载能力、耐腐蚀性和长期可靠性的工业环境,为各类重型设备提供稳定的支撑解决方案。

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg