跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接件,确保可靠的安装固定。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶,导电配方,有效防止静电积累。车轮配置精密滚珠轴承,不锈钢材质,确保平稳运转和长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足各种负载需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,兼具功能性与安全性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5081YGC125R05-22x40
EAN
4031582355925
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮毂内置精密滚珠轴承,不锈钢材质确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和工业环境中表现出色。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚丙烯,导电材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统使用精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期可靠运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度达162毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100千克,静态承载能力高达200千克,满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在要求防静电和高承载的环境中表现优异。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless固定脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,适用于对静电敏感的工作环境。轮子配备精密滚珠轴承,轴承材质为不锈钢,保证长期使用的顺畅转动和耐腐蚀性能。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑合理。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力可达200公斤,能够满足中等负荷的工业应用需求,特别适合在需要防静电保护的生产环境中使用。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,配备精密滚珠轴承,不锈钢制造,确保平稳运行和长期使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和工业环境中表现出色。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080YGC125R05-22x40

Galea stainless万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮毂内置精密滚珠轴承,不锈钢材质确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和工业环境中表现出色。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5087YGC125R05-22x40

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚丙烯,导电材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,导电材质,有效防止静电积累,轴承系统使用精密滚珠轴承,不锈钢材质保证长期可靠运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度达162毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100千克,静态承载能力高达200千克,满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在要求防静电和高承载的环境中表现优异。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Galea stainless
5088YGC125R05-22x40

Galea stainless固定脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,具有优异的耐磨性和化学稳定性。车轮主体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,适用于对静电敏感的工作环境。轮子配备精密滚珠轴承,轴承材质为不锈钢,保证长期使用的顺畅转动和耐腐蚀性能。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑合理。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力可达200公斤,能够满足中等负荷的工业应用需求,特别适合在需要防静电保护的生产环境中使用。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
变体
带轮刹的旋转脚轮  125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea stainless
5085YGC125R05-22x40

Galea stainless带轮刹的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶,导电胎面,配备精密滚珠轴承,不锈钢制造,确保平稳运行和长期使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等专业设备,在医疗、餐饮和工业环境中表现出色。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg