跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场合。该产品的连接部件采用实心阀杆圆形结构,可与设备底座可靠连接,确保安装稳定、转向灵活。壳体采用聚酰胺材料制成,结构坚固、质量轻巧,内部设有两个钢珠滚道,用于支撑脚轮的旋转运动,使转向过程平顺、低噪且耐磨。车轮直径为125 mm,轮面采用热塑性橡胶材质,具备良好的弹性与减震性能,能够有效降低地面振动并保护地面不受划伤;车轮轮体由聚丙烯制成,重量轻、强度高。车轮轴承采用精密滚珠轴承,可保证车轮在负载下旋转顺畅,减少摩擦阻力。产品总高度为162 mm,安装时需预留相应空间,以保证与设备底盘之间的配合精度。该脚轮静态承载能力为200 kg,即在静止状态下可承受最大200 kg的载荷;在速度为3 km/h的动态条件下,其承载能力为100 kg。使用时请勿超过额定载荷,以确保设备运行安全与使用寿命。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
40 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
带轮刹的旋转脚轮 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Galea带轮刹的旋转脚轮是一款专为护理、餐饮及淋浴相关设备设计的脚轮产品,其产品类型为带轮刹的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,能够满足相关设备在不同使用环境中的移动与定位需求。该产品的安装部件采用实心阀杆圆形结构,这一结构形式便于与设备底座或框架进行连接固定,连接后能够提供稳定的安装基础,适合在需要可靠固定与持续承载的场合中使用。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,该材料兼具一定的强度与耐用性,可为整个转向机构提供结构支撑。外壳内部集成两个钢珠滚道作为旋转支承结构,使脚轮能够围绕竖直轴线平稳转动,保证转向动作的顺畅性与连续性,并有助于在承载状态下维持良好的运行稳定性。车轮直径为125毫米,轮体材料为聚丙烯,用于承受车轮运行过程中的结构负荷。胎面采用热塑性橡胶制成,该材料具有一定的弹性和柔韧性,可在滚动过程中提供缓冲与地面接触性能。车轮内部配置精密滚珠轴承,用于降低转动时的摩擦阻力,提高滚动的灵活性与运行效率。产品配备车轮刹车装置,可在停放或定位时锁定车轮,防止设备意外移动。产品总高度为162毫米,该尺寸为脚轮的整体外形高度,选型与安装时应结合设备底部的离地间隙与结构布局进行核对,车轮直径125毫米与总高度共同决定了脚轮的外形尺寸与安装空间要求。产品的静态承载能力为200千克,该数值表示脚轮在静止状态下可承受的最大载荷。动态承载能力为100千克,对应的运行速度为3千米每小时。用户在选型与使用时应确保实际负载不超过相应限值,并避免超速或超载运行,以保证设备安全与使用寿命。综上所述,该脚轮结构设计合理,材料选择兼顾强度、耐磨与运行平稳性,适用于对移动性、定位稳定性与承载能力均有要求的医疗护理与服务设备。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg