跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚丙烯,导电材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶,导电材质,确保优异的滚动特性和防静电功能。轴承系统为滑动轴承,不锈钢材质,保证长期可靠运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米/小时),静态载荷能力达200千克,能够满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,在潮湿环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5081YGM100P30-10
EAN
4031582355628
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080YGM100P30-10

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳,转向轴承为两个球座圈,加强的型或不锈钢型设计。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面为热塑性橡胶导电材质,配置滑动轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。脚轮总高度为139毫米。动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其导电特性和不锈钢组件确保了在潮湿环境和食品接触应用中的可靠性能。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5087YGM100P30-10

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子轮体采用聚丙烯,导电材质制造,胎面为热塑性橡胶,导电材料,具备优异的滚动特性和防静电功能,轴承系统为滑动轴承,不锈钢材质,确保长期稳定运行。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080YGM100P30-10

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳,转向轴承为两个球座圈,加强的型或不锈钢型设计。车轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面为热塑性橡胶导电材质,配置滑动轴承不锈钢结构,轮径为100毫米。脚轮总高度为139毫米。动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克。该产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其导电特性和不锈钢组件确保了在潮湿环境和食品接触应用中的可靠性能。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5087YGM100P30-10

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。轮子轮体采用聚丙烯,导电材质制造,胎面为热塑性橡胶,导电材料,具备优异的滚动特性和防静电功能,轴承系统为滑动轴承,不锈钢材质,确保长期稳定运行。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为100千克(速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足各种工业应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg