跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供顺畅的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轮子配置滑动轴承确保运行平稳。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5071YGH100R05-22x40
EAN
4031582356274
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
22 mm
螺栓长度
40 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮内部配置滑动轴承,直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达410公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

Galea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,具备优异的防静电性能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮的动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和餐饮设备,为用户提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护要求较高的环境。车轮内部配置滑动轴承,直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达410公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg