跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉安装在设备底部,并保证与承载结构之间的稳定连接。壳体采用聚酰胺材料制成,其内部配置两个钢珠滚道,可实现转向部件的顺畅旋转,减少转动阻力并保证回转精度。车轮直径为100毫米,轮体采用聚丙烯材料,胎面由热塑性橡胶制成,兼顾耐磨性与静音性能,并配备精密滚珠轴承,以确保车轮在滚动过程中的低摩擦与高稳定性。产品总高度为138毫米,可满足多种设备的离地间隙与安装空间要求。在承载性能方面,静态载荷能力为200千克,在3千米每小时的运行速度下,动态载荷能力为100千克。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071PJP100P60-90x70
EAN
4031582367935
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.49 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8 mm
上板孔长度(最大)
70 mm
上板孔长度(最小)
60 mm
上板孔宽度(最大)
55 mm
上板孔宽度(最小)
50 mm
上板长
90 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

Galea是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要灵活移动与可靠定位的多种场景,包括护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅。该产品由矩形板、外壳和车轮三大部分组成,各部件均经过优化设计,以保证长期稳定运行。矩形板作为连接部件,用于将脚轮固定到设备底部,其结构简洁、安装便捷,并能为整体装配提供足够的刚性支撑,其安装孔位布置便于与常见设备底座快速对接。外壳采用聚酰胺材料制成,具有良好的机械强度、耐冲击性和耐化学腐蚀性,能够在频繁使用和清洁消毒的环境中保持结构完整,外壳结构紧凑,可有效防止灰尘与液体进入轴承区域。外壳内集成两个钢珠滚道,用于实现车轮组件的平稳旋转,确保在转向过程中阻力低、操作轻便。车轮直径为100毫米,采用精密滚珠轴承,以降低滚动摩擦并延长使用寿命。车轮胎面由热塑性橡胶制成,可提供良好的地面附着力、减振效果和低噪音表现,同时减少对地面的磨损。车轮本体采用聚丙烯材料,兼具轻量化特性与足够的强度。产品整体高度为138毫米,该尺寸应在安装前与设备的离地间隙及结构布局进行核对。在承载性能方面,Galea的静态承载能力为200千克,即在静止状态下可承受最高200千克的负载。在动态工况下,其额定承载能力为100千克,测试速度为3千米每小时,使用时应确保实际负载与运行速度不超过该额定范围。全锁功能可在脚轮停放时同时锁定车轮转动与旋转,防止设备意外移动,特别适用于医疗护理与需要长时间静止放置的场合。

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
万向脚轮 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea万向脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务和浴室应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等场景。该产品采用矩形板作为安装接头,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用聚酮胺材料制造的壳体,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供平稳灵活的360度转向能力和卓越的耐久性。轮体直径为100毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,内部骨架由聚丙烯构成,确保轮体具有优异的耐磨性、防滑性和化学耐受性。整个脚轮的总体高度为139毫米,设计紧凑合理。在性能指标方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克,对应的运行速度为3千米每小时,充分满足医疗和餐饮行业的严苛工作要求,确保长期可靠运行和用户安全。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg