Forma带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向性能。车轮轮体由聚酯胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮直径为125毫米,总高度为180毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力达125公斤(测试速度3公里/小时),能够满足重载应用需求。该脚轮专为医疗设备设计,广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、药品车、护理车以及超声设备等医疗器械,提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成