跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila care是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的闸杆,用于异型杆。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,转向轴承系统使用两个钢珠滚道设计,确保平稳转动和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,轴承为滑动轴承结构。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该脚轮专为护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境设计,满足医疗设备对静音、不留痕和高承载能力的严格要求,是医疗护理设备的理想移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2474PIO125R26-28S45 4xM8
EAN
4031582361582
Core attributes
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
163 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.87 kg
产品名称
Agila care
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
96 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
207 mm
偏移量
41 mm
旋转半径
103.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
无菌清洁
适用于无菌区域高压蒸汽灭菌的脚轮
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

这款配件专为脚轮系统设计,采用轻量化结构,重量仅为0.1千克,确保在不增加整体负载的前提下提供可靠的功能支持。该配件具备优异的机械性能和耐用性,能够承受日常使用中的各种应力和磨损,适用于工业、商业和家用脚轮的维护和升级需求。其精密的工程设计保证了与标准脚轮系统的完美兼容性,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。配件采用高品质材料制造,经过严格的质量控制测试,确保长期稳定运行和出色的性能表现,为脚轮系统的整体功能提升和使用寿命延长提供有效保障。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.12千克,轻量化设计有效降低了整体系统负荷,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工工艺处理,具备优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便快捷,维护成本低,适用于多种脚轮配置需求,为移动设备提供可靠的辅助支撑功能,广泛应用于工业设备、物流运输、医疗器械等领域的脚轮系统中。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,重量仅为0.06千克,具有轻量化特性,能够有效减少整体脚轮组件的负重负担。该附件采用优质材料制造,确保在各种工业和商业应用环境中提供可靠的性能表现。其紧凑的设计和标准化的规格使其能够与多种型号的脚轮完美匹配,为脚轮系统提供必要的功能支持和结构增强。该配件经过精密加工,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,适用于频繁使用的场合,能够显著提升脚轮的整体使用寿命和运行稳定性,是脚轮系统中不可缺少的重要组成部分。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

这款脚轮附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用优质材料制造,确保与主体脚轮的完美匹配和可靠连接。该附件重量为0.09千克,轻量化设计有效降低了整体脚轮系统的负载,同时保持出色的结构强度和耐用性。产品经过精密加工,具有优异的尺寸精度和表面质量,能够在各种工业环境中稳定运行。安装简便,维护方便,适用于多种脚轮型号,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能,是工业设备、办公家具和物流运输等领域的理想选择。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

这款脚轮配件采用轻量化设计,重量仅为0.04千克,专为提升脚轮系统的整体性能而开发。该配件具有优异的机械强度和耐用性,能够在各种工业环境中稳定运行,有效延长脚轮的使用寿命。其紧凑的结构设计确保了与主体脚轮的完美匹配,安装简便快捷,维护成本低廉。产品经过严格的质量控制和性能测试,符合相关行业标准,适用于物流运输、工业设备、医疗器械等多个领域的脚轮系统配套使用,为用户提供可靠的技术支持和卓越的使用体验。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

配件是一种专为脚轮系统设计的附件产品,用于增强脚轮的功能性和适用性。该附件采用精密工程设计,能够与各种规格的脚轮完美配合,提供可靠的机械连接和稳定的性能表现。产品具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能,适用于工业、商业和民用等多种应用场景。安装简便,维护成本低,能够有效延长脚轮系统的使用寿命,提高整体设备的运行效率和安全性,是脚轮系统不可或缺的重要组成部分。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  125 mm
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Agila care
2476PIO125R26-28S45 4xM8

Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶,不留痕配方,Shore A 63硬度等级,配备滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达160公斤。该脚轮专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备对静音、耐用和灵活移动的严格要求。

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮  125 mm
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Agila care
2476PIO125R26-28S45 4xM8

Agila care带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配置。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶,不留痕配方,Shore A 63硬度等级,配备滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力可达160公斤。该脚轮专门设计用于护理床、医院、养老院和护理院等医疗护理环境,满足医疗设备对静音、耐用和灵活移动的严格要求。

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg